Você buscou por:

sca-x

Shows 3 product(s)

017-513366

Pressostato, RT6AB

Faixa de regul.: 10.00 - 28.00, Diferencial [bar]: 1.50, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP54, Pressão máx. de trabalho [bar]: 34.0