Shows 14 product(s)
Transmissor de pressão, AKS 3000, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.53 psi
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5
Transmissor de pressão, AKS 2050, -1.00 bar - 59.00 bar, -14.50 psi - 855.72 psi
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5
Transmissor de pressão, AKS 32R, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.53 psi
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5
Transmissor de pressão, AKS 3050, -1.00 bar - 25.00 bar, -14.50 psi - 362.59 psi
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5
Transmissor de pressão, MBS 33M, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 14 x 1.5