Você buscou por:

nrv nrvh

Você quis dizer

Shows 2 product(s)

020B1023

Válvula de retenção, NRVH 19s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 49.0

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 19.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 19.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020B1066

Válvula de retenção, NRVH 19s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 49.0

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 22.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 22.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack