Você buscou por:

nrv nrva

Você quis dizer

Shows 6 product(s)

020-2002

Válvula de retenção, NRVA 25

Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 25, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0

020-2003

Válvula de retenção, NRVA 32

Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 32, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0

020-1021

Válvula de retenção, NRV 28s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.0

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1061

Válvula de retenção, NRV 35s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.0

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1026

Válvula de retenção, NRV 35s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.0

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 35.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 35.00, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

Visualizar: