Você buscou por:

nrv nrva

Você quis dizer

Shows 3 product(s)

020-2005

Válvula de retenção, NRVA 50

Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 50, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0

020-2004

Válvula de retenção, NRVA 40

Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 40, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0

027N1042

Flange, 40 mm, Solda de topo

Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50