Você quis dizer
Shows 10 product(s)
Peça sobressalente, NRVA 25-32, Conjunto do pistão
Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: NRVA 25-32, Designação de tipo: Conjunto do pistão
Válvula de retenção, NRVA 15
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 15, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0
Válvula de retenção, NRVA 20
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 20, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0
Flange, 15 mm, Solda de topo
Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: CVK; CVM; EVR 15; EVRA 10; EVRA 15; EVRA 3; NRVA 15; NRVA 20; TE 12; TEA 20; TEAT 20; TEVA 20
Flange, 20 mm, Solda de topo
Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: CVK; CVM; EVR 15; EVRA 10; EVRA 15; EVRA 3; NRVA 15; NRVA 20; TE 12; TEA 20; TEAT 20; TEVA 20