Você buscou por:

nrv nrva

Você quis dizer

Shows 7 product(s)

027F2178

Flange gasket, MEV 300; MRV 50; NRVA 40 - 50; PM 50; PMFH 300; PMFL 300; PML 50; PMLX 50

Flange gasket, Usado para produtos: MEV 300; MRV 50; NRVA 40 - 50; PM 50; PMFH 300; PMFL 300; PML 50; PMLX 50, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 10

027N1026

Flange, 25 mm, Solda de topo

Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: NRVA 25 - 32; NRVA 25-32

027N1033

Flange, 32 mm, Solda de topo

Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: NRVA 25 - 32; NRVA 25-32

027N2016

Flange, 32 mm, Solda de soquete

Con. padrão: ASME B 16.11, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: NRVA 25 - 32; NRVA 25-32

027N2012

Flange, 20 mm, Solda de soquete

Con. padrão: ASME B 16.11, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: NRVA 25 - 32; NRVA 25-32

Visualizar: