Você buscou por:

nrv nrva

Você quis dizer

Shows 3 product(s)

020-2006

Válvula de retenção, NRVA 65

Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 65, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0

006-1163

Flange, 16 mm, Soldagem

Con. padrão: ASME B 16.22, Espec. do material: Latão, Usado para produtos: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3