Você quis dizer
Shows 57 product(s)
Peça sobressalente, NRVA 40-50, Mola
Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: NRVA 40-50, Designação de tipo: Mola
Peça sobressalente, NRVA 25-32, Conjunto do pistão
Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: NRVA 25-32, Designação de tipo: Conjunto do pistão
Peça sobressalente, NRVA 15-20, Conjunto do pistão
Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: NRVA 15-20, Designação de tipo: Conjunto do pistão
Válvula de retenção, NRVA 15
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 15, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0
Válvula de retenção, NRVA 25
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 25, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0