Shows 2 product(s)
Válvula de retenção, NRVA 65
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 65, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0
Flange, 65 mm, Solda de topo
Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: NRVA 65