Shows 4 product(s)
Controlador programável, 6 relés, MCX06C
Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 24
Controlador programável, 8 relés, MCX08M2
Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 24
Controlador programável, 8 relés, MCX08M2
Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 110 - 230, Tipo de comunicação: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 24
Módulo de energia de backup, EKE 2U
Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tensão de alimentação [V] CC: 24, Aprovação: UL; RoHS; CE, Saída/Fase de corrente máx. [A]: 2, Usado para produtos: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Formato da embalagem: Embalagem Multipack