Shows 9 product(s)
Bobina de válvula de expansão ele., ETS 6
Tensão de alimentação [V] CC: 12, Usado para produtos: ETS 6, Conector elétrico: JST XHP-5, Comprimento do cabo [m]: 0.70
Bobina de válvula de expansão ele., ETS 6
Tensão de alimentação [V] CC: 12, Usado para produtos: ETS 6, Conector elétrico: JST XHP-5, Comprimento do cabo [m]: 1.50
Válvula de expansão eletrônica, ETS 6 - 10
Tamanho da entrada [mm]: 7.94, Tamanho da saída [pol.]: 5/16 in
Válvula de expansão eletrônica, ETS 6 - 14
Tamanho da entrada [mm]: 7.94, Tamanho da saída [mm]: 7.94
Válvula de expansão eletrônica, ETS 6 - 25
Tamanho da entrada [mm]: 7.94, Tamanho da saída [mm]: 7.94