Shows 19 product(s)
Válvula de esfera, GBC 18s
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 3/4 in, Tamanho da saída [pol.]: 3/4 in
Válvula de esfera, GBC 18s
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 18.00, Tamanho da saída [mm]: 18.00
Válvula de esfera, GBC 10s
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 3/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 3/8 in
Válvula de esfera, GBC 12s
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 1/2 in, Tamanho da saída [pol.]: 1/2 in
Válvula de esfera, GBC 22s
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 22.00, Tamanho da saída [mm]: 22.00, Tamanho da entrada [pol.]: 7/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 7/8 in