Shows 54 product(s)
Válvula de alívio de segurança, SFA 10, G, 22 bar
Configuração de pressão [bar]: 22, Tipo de conexão: G, Certificado de pressão: Certificado Danfoss incluído
Peça sobressalente, EV220A 18 - 22 EPDM NC, Kit de serviço
Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: EV220A 18 - 22 EPDM NC, Designação de tipo: Kit de serviço, Kit de serviço
Peça sobressalente, 9-22 Bobina AB/AC, Plugue do cabo
Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: 9-22 Bobina AB/AC, Designação de tipo: Plugue do cabo, Plugue do cabo
Peça sobressalente, EVR 22; EVR 20, Kit de serviço c.a.
Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: EVR 22; EVR 20, Designação de tipo: Kit de serviço c.a., Kit de reparo
RESISTOR DE FRENAGEM 22 OHM 1,7KW IP21
MCE101A22R0P1K70E21TAW
10% - ED braking resistor
Resistance: 22 ohms
Braking power at 100% ED: 1.7 kW
Protection class: IP 21
HxWxD: 460x260x100 mm
Weight: 9.2 kg
Drawing number: 914CBT-HxxxDHT