Altura da conexão da sucção [mm] |
142 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] |
465 mm |
Altura total [mm] |
508 mm |
Aprovação |
CE UL UKCA |
Aterramento do torque [Nm] |
2 N-m |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
8.5 kg |
Carga de óleo [L] |
3.25 L |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe de proteção IP |
IP54 (com prensa cabo) |
Comprimento da embalagem [mm] |
1140 mm |
Conexões de força |
Parafuso 4,8 mm |
Controle de capacidade |
Velocidade fixa |
Cor |
Azul |
Corrente de operação máxima [MOC] |
17 A |
Código de configuração |
Individual |
Description |
SZ090-4 |
Diâmetro (mm) |
254 mm |
Economizador |
NÃO |
Equalização do óleo |
Rosca de 3/8'' SAE |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
SZ |
Fase |
3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Formato da embalagem |
Embalagem industrial |
Frequência [Hz] |
50/60 |
Gaxeta de descarga [Nm] |
15 N-m |
Grupo de produtos |
Hermetic compressors |
HP de Fábrica [bar] |
33 bar |
HP de teste [bar] [Máx] |
32 bar |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Instruções enviadas |
Instruções de Instalação |
Largura da embalagem [mm] |
950 mm |
LP de Fábrica [bar] |
25 bar |
LP de teste [bar] [Máx] |
25 bar |
LRA |
98 A |
Material de conexão de sucção |
- |
Max pressure (PS) - high side |
34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side |
25 bar |
MCC |
18.5 A |
Model number |
SZ090S4VC |
Montagem |
Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro |
Rosca |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nome do produto |
Scroll compressor SZ |
Número de ciclos por hora [Max] |
12 |
Padrão de encaixe |
ODF |
Peso da embalagem [Kg] |
566 kg |
Porta de Manômetro HP |
Nenhum |
Porta de Manômetro LP |
Schrader |
Potência de torque [Nm] |
3 N-m |
Proteção do motor |
Protetor interno de sobrecarga |
Quantidade por embalagem |
8 |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referência do óleo |
160SZ |
Refrigerantes |
R134a R404A R407C |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] |
1.48 Ohm |
RLA |
13.2 A |
SCIP dossier no. |
2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d |
SCIP dossier product name |
SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161 |
Tamanho da conexão de descarga [in] |
3/4 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
1 1/8 in |
Tamanho da embalagem [mm] |
707 mm |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] |
3/4 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] |
1 1/8 in |
Tecnologia |
Scroll |
Teste Dif [bar] [Max] |
24 bar |
Tipo |
SZ090 |
Tipo de conexão |
Brasado |
Tipo de óleo |
POE |
Torque da equalização de óleo [Nm] |
48 N-m |
Torque de montagem [Nm] |
21 N-m |
TS máxima lado de alta |
150 °C |
TS máxima lado de baixa |
54 °C |
TS mínimo lado de alta |
-35 °C |
TS mínimo lado de baixa |
-35 °C |
Técnica da marca |
Compressor Scroll |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Yes |
Utilização de segmentos |
Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] |
440 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] |
506 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] |
400 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] |
460 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] |
342 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] |
414 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] |
380 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] |
460 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] |
3500 rpm |
Viscosidade [cP] |
32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] |
120.5 cm³ |
Volume lado de alta |
1.1 L |
Volume lado de baixa |
13 L |
Válvula de descarga [Nm] |
50 N-m |
Ângulo de descarga |
8552036b |
Óleo |
Carga de óleo inicial |