Cabos de aquecimento, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 1.00 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230
98300019
Tipo do cabo: Condutor duplo, Princípio de aquecimento: Autolimitante
Tipo do cabo: Condutor duplo, Princípio de aquecimento: Autolimitante
Peso bruto | 87 Gram |
Peso líquido | 64 Gram |
EAN | 5703466217801 |
Peso bruto | 87 Gram |
Peso líquido | 64 Gram |
EAN | 5703466217801 |
Altura do cabo [mm] | 5.3 mm |
Aplicação | Pipe / tank frost protection |
Aprovação |
UkrTEST CE EAC |
Bainha externa | TPE |
Cabo no tambor | Não |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chumbo frio | Não |
Classe IP do elemento | 68 |
Comprimento do cabo [m] | 1 m |
Cor da bainha externa | Azul-claro |
Cortado no comprimento | Sim |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 Cortado no comprimento |
Diâmetro de dobra [mm] [Min] | 50 mm |
Empresa certificadora |
CE EAC UkrTEST |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garantia [Ano] | 5 |
Grupo de produtos | Heating Cables |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolamento do condutor | Poliolefina reticulada |
Largura do cabo [mm] | 7.7 mm |
Material de preenchimento | TPE |
Princípio de aquecimento | Autolimitante |
REACH Candidate List substances | No |
Saída do cabo [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Tela do cabo | Folha de alumínio 100% |
Temperatura de instalação [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura de operação [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatura não operacional [°C] [Max] | 65 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tipo | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
Tipo do cabo | Condutor duplo |
Tipo do condutor | Cobre estanhado |
UK RoHS compliance | Yes |
UL evaluated | Out of scope |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Versão do produto | Cut-to-length |
Warranty type | 5-year product warranty |
Altura do cabo [mm] | 5.3 mm |
Aplicação | Pipe / tank frost protection |
Aprovação |
UkrTEST CE EAC |
Bainha externa | TPE |
Cabo no tambor | Não |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chumbo frio | Não |
Classe IP do elemento | 68 |
Comprimento do cabo [m] | 1 m |
Cor da bainha externa | Azul-claro |
Cortado no comprimento | Sim |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 Cortado no comprimento |
Diâmetro de dobra [mm] [Min] | 50 mm |
Empresa certificadora |
CE EAC UkrTEST |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garantia [Ano] | 5 |
Grupo de produtos | Heating Cables |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolamento do condutor | Poliolefina reticulada |
Largura do cabo [mm] | 7.7 mm |
Material de preenchimento | TPE |
Princípio de aquecimento | Autolimitante |
REACH Candidate List substances | No |
Saída do cabo [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Tela do cabo | Folha de alumínio 100% |
Temperatura de instalação [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura de operação [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatura não operacional [°C] [Max] | 65 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tipo | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
Tipo do cabo | Condutor duplo |
Tipo do condutor | Cobre estanhado |
UK RoHS compliance | Yes |
UL evaluated | Out of scope |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Versão do produto | Cut-to-length |
Warranty type | 5-year product warranty |