Acessórios do produto |
Acessórios SNV |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK TÜV |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Comprimento da entrada [mm] |
100 mm |
Comprimento da entrada [pol.] |
4 in |
Con. padrão |
EN 10220 ISO 228-1 |
Descrição do produto |
Válvula agulha de bloqueio |
Direção |
Em ângulo |
Equipamento |
Tampa |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
150 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-60 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
302 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-76 °F |
Fluxo |
Bifluxo |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
Peças sobressalentes SNV |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de produtos |
Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Mat. da con. |
Aço |
Mat. do corpo |
Aço |
Nome do produto |
Válvula de medição |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
754 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
52 bar |
Produto idêntico |
148B4211 |
Qnt. do pacote |
6 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
Refrigerantes |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
Saída int./ext. |
Externa |
Tamanho da conexão de entrada [pol.] |
1/2 in |
Tamanho da conexão de saída [pol.] |
1/2 A |
Tinta colorida |
Cr3 / TLP |
Tipo |
SNV-ST |
Tipo de conexão de entrada |
Solda de topo |
Tipo de conexão de saída |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Versão da válvula |
Seção estendida |