Compressor Scroll, VLZ065TGNEDB
120G0395
Refrigerantes: R404A; R448A; R449A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-480/3/50-60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Refrigerantes: R404A; R448A; R449A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-480/3/50-60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Peso bruto | 38.5 Kilogram |
Peso líquido | 35 Kilogram |
Volume | 0.336 Cubic meter |
EAN | 5702424686987 |
Peso bruto | 38.5 Kilogram |
Peso líquido | 35 Kilogram |
Volume | 0.336 Cubic meter |
EAN | 5702424686987 |
Altura da conexão da sucção [mm] | 261 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 403 mm |
Altura total [mm] | 436 mm |
Aprovação |
CE UL UKCA |
Aterramento do torque [Nm] | 2 N-m |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 5.4 kg |
Carga de óleo [L] | 1.57 L |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP22 |
Conexões de força | Pá |
Controle de capacidade | Inverter |
Código de configuração | Individual |
Description | VLZ065TGD |
Diâmetro (mm) | 184 mm |
Dreno de óleo | 1/4'' NPT |
Economizador | NÃO |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | VLZ |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-480/3/50-60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 15 - 100 |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Injeção de líquido | NÃO |
Material de conexão de sucção | - |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VLZ065TGNEDB |
Montagem do vidro | NENHUM |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nome do produto | Scroll compressor VLZ |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Padrão de encaixe | ODF |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Nenhum |
Potência de torque [Nm] | 3 N-m |
Proteção do motor | Proteção do motor pelo conversor de frequência |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referência do óleo | POE46-RL46HB |
Refrigerantes |
R404A R448A R449A |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 0.177 Ohm |
RLA | 27.2 A |
SCIP dossier no. | 39558ea7-32d6-48a0-a8bd-af1a7fd62f32 |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 3/4 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 7/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 3/4 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 7/8 in |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | VLZ065 |
Tipo de conexão | Brasado |
Tipo de óleo | POE |
Torque da equalização de óleo [Nm] | 53 N-m |
Torque de montagem [Nm] | 11 N-m |
TS máxima lado de alta | 65 °C |
TS máxima lado de baixa | 55 °C |
TS mínimo lado de alta | -35 °C |
TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
Técnica da marca | Compressor Scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Yes |
Utilização de segmentos | Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 528 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 528 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 480 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 480 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 342 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 342 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 380 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 380 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Viscosidade [cP] | 32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] | 65.1 cm³ |
Volume lado de alta | 0.7 L |
Volume lado de baixa | 4.7 L |
Ângulo de descarga | 8590013 |
Altura da conexão da sucção [mm] | 261 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 403 mm |
Altura total [mm] | 436 mm |
Aprovação |
CE UL UKCA |
Aterramento do torque [Nm] | 2 N-m |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 5.4 kg |
Carga de óleo [L] | 1.57 L |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP22 |
Conexões de força | Pá |
Controle de capacidade | Inverter |
Código de configuração | Individual |
Description | VLZ065TGD |
Diâmetro (mm) | 184 mm |
Dreno de óleo | 1/4'' NPT |
Economizador | NÃO |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | VLZ |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-480/3/50-60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 15 - 100 |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Injeção de líquido | NÃO |
Material de conexão de sucção | - |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VLZ065TGNEDB |
Montagem do vidro | NENHUM |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nome do produto | Scroll compressor VLZ |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Padrão de encaixe | ODF |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Nenhum |
Potência de torque [Nm] | 3 N-m |
Proteção do motor | Proteção do motor pelo conversor de frequência |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referência do óleo | POE46-RL46HB |
Refrigerantes |
R404A R448A R449A |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 0.177 Ohm |
RLA | 27.2 A |
SCIP dossier no. | 39558ea7-32d6-48a0-a8bd-af1a7fd62f32 |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 3/4 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 7/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 3/4 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 7/8 in |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | VLZ065 |
Tipo de conexão | Brasado |
Tipo de óleo | POE |
Torque da equalização de óleo [Nm] | 53 N-m |
Torque de montagem [Nm] | 11 N-m |
TS máxima lado de alta | 65 °C |
TS máxima lado de baixa | 55 °C |
TS mínimo lado de alta | -35 °C |
TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
Técnica da marca | Compressor Scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Yes |
Utilização de segmentos | Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 528 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 528 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 480 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 480 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 342 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 342 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 380 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 380 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Viscosidade [cP] | 32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] | 65.1 cm³ |
Volume lado de alta | 0.7 L |
Volume lado de baixa | 4.7 L |
Ângulo de descarga | 8590013 |