Interruptor do nível de líquido, LLS 4000, G, 3/4
084H6001
Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão [mm]: 25, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx. de trabalho [bar]: 140.0, Tensão de alimentação [V] CC: 24
Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão [mm]: 25, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx. de trabalho [bar]: 140.0, Tensão de alimentação [V] CC: 24
Peso bruto | 0.382 Kilogram |
Peso líquido | 0.343 Kilogram |
Volume | 0.007 Liter |
EAN | 5702428681261 |
Peso bruto | 0.382 Kilogram |
Peso líquido | 0.343 Kilogram |
Volume | 0.007 Liter |
EAN | 5702428681261 |
Acessórios do produto | Liq. level switch accessories |
Alcance do sinal Bluetooth (~) [m] | 3 m |
Aprovação |
FCC CE ANATEL CMIIT CMIM EAC NBTC TYSK UKCA |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
Con. padrão | ISO 228-1 |
Conex. elétr. | M12 |
Conex. Int./Ext. | Externa |
Consumo de energia [W] | 2 W |
Corrente do relé de saída [mA] | 200 mA |
Descrição do produto | Interruptor do nível de líquido |
Design | Config. relé NF/NA |
Design da HMI | App Danfoss LLS |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 248 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 149 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Máx] | 85 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Mín] | -40 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Funcional | Liq. level switch spare parts |
Grupo de fluido |
1 2 |
Grupo de produtos | Switches and thermostats |
Idioma do produto | Português |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mat. da con. | Aço |
Mat. do corpo | Aço inoxidável |
Padrão da conex. elétr. | EN 61076-2-101 |
Peças incluídas | Gaxeta de alum. |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 2031 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 140 bar |
Product Name Description | Interruptor do nível de líquido |
Qnt. do pacote | 1 pc |
Refrigerantes |
R22 R404A R410A R717 R134a |
Relativa relativa [% UR] [Mín] | 4 % |
Relativa Umidade [% UR] [Máx] | 99 % |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tamanho da con. el. | 4 pin |
Tamanho da conexão [mm] | 25 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 3/4 |
Tensão CC do relé de saída [V] | 30 V |
Tensão de alimentação [V] CC | 24 V |
Tipo | LLS 4000 |
Tipo de comunicação | Bluetooth |
Tipo de conexão | G |
Tipo do relé de saída | Estado sólido |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Acessórios do produto | Liq. level switch accessories |
Alcance do sinal Bluetooth (~) [m] | 3 m |
Aprovação |
FCC CE ANATEL CMIIT CMIM EAC NBTC TYSK UKCA |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
Con. padrão | ISO 228-1 |
Conex. elétr. | M12 |
Conex. Int./Ext. | Externa |
Consumo de energia [W] | 2 W |
Corrente do relé de saída [mA] | 200 mA |
Descrição do produto | Interruptor do nível de líquido |
Design | Config. relé NF/NA |
Design da HMI | App Danfoss LLS |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 248 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 149 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Máx] | 85 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Mín] | -40 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Funcional | Liq. level switch spare parts |
Grupo de fluido |
1 2 |
Grupo de produtos | Switches and thermostats |
Idioma do produto | Português |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mat. da con. | Aço |
Mat. do corpo | Aço inoxidável |
Padrão da conex. elétr. | EN 61076-2-101 |
Peças incluídas | Gaxeta de alum. |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 2031 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 140 bar |
Product Name Description | Interruptor do nível de líquido |
Qnt. do pacote | 1 pc |
Refrigerantes |
R22 R404A R410A R717 R134a |
Relativa relativa [% UR] [Mín] | 4 % |
Relativa Umidade [% UR] [Máx] | 99 % |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tamanho da con. el. | 4 pin |
Tamanho da conexão [mm] | 25 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 3/4 |
Tensão CC do relé de saída [V] | 30 V |
Tensão de alimentação [V] CC | 24 V |
Tipo | LLS 4000 |
Tipo de comunicação | Bluetooth |
Tipo de conexão | G |
Tipo do relé de saída | Estado sólido |
UK RoHS compliance | Out of scope |