NovoCon M, Atuador digital para AB-QM DN 40-100

003Z8540

NovoCon M, Atuador digital para AB-QM DN 40-100

Detalhes do produto

Peso bruto 0.7 Kilogram
Peso líquido 0.7 Kilogram
Volume 3.529 Liter
EAN 5714279038613

 

Cabo incluído Não
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP 54 (IP 40 invertido)
Compatibilidade com o tamanho AB-QM DN 40-100
Contain batteries No
Curso [mm] 20 mm
Description NovoCon M, Atuador digital para AB-QM DN 40-100
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupo de produtos Gear actuators
REACH Candidate List substances No
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo NovoCon M
Tipo de sinal de controle 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality