LENO MSV-BD, DN 25, Rosca interna

003Z4003

MSV-BD DN 25, rosca interna, válvula de pré-ajuste manual

Detalhes do produto

Peso bruto 1.072 Kilogram
Peso líquido 0.985 Kilogram
Volume 1.37 Liter
EAN 5702420084824

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 20
Conexões G 1"
Description MSV-BD DN 25, rosca interna, válvula de pré-ajuste manual
Escala de configuração Sim
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 2.5 bar
Função de bloqueio Sim
Função de drenagem Sim
Grupo de produtos Manual balancing
In scope of WEEE and contain batteries No
Material do corpo da válvula Latão DZR
Plugues de teste Com plugues de teste
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP dossier product name MSV-BD DN15-DN50 (2)
Tamanho da válvula DN 25
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -20 °C
Tipo LENO MSV-BD
Tipos de conexão Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 9.5 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality