Válvula de solenoide, EV220B, Função: NF, G, 3/4, 8 m³/h, EPDM
032U7120
Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2
Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2
Peso bruto | 0.914 Kilogram |
Peso líquido | 0.864 Kilogram |
Volume | 3.684 Liter |
EAN | 5702423009510 |
Peso bruto | 0.914 Kilogram |
Peso líquido | 0.864 Kilogram |
Volume | 3.684 Liter |
EAN | 5702423009510 |
Abrir/Fechar orifício de equalização | Orifício de equalização opcional |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
Application | Aberto |
Aprovação |
GL PZH DNVGL-CG-0339 |
Atuador | B |
Chave de especificação | EV220B 20B G 34E NC000 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Comentários sobre tolerância do meio |
Meio neutro Vapor máx. de 4 bar Temperatura: Conformebobina |
Con. padrão | ISO 228-1 |
Conex. Int./Ext. | Interno |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | EV220B 20 |
Diâmetro do orifício [mm] | 20 mm |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -30 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 248 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -22 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 3/4 in |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NF |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | Latão |
Mat. de vedação | EPDM |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do produto | Válvula de solenoide |
Nome do programa de peças | EV220B 15 - 50 |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Servo-operada (diafragma) |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 16 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.3 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] | 232 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] | 4.35 psi |
Pressão máx. de teste [psig] | 348 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 232 psig |
Pressão máx. de teste [bar] | 24 bar |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 16 bar |
Produto idêntico | 032U8120 |
Qnt. do pacote | 24 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios | Water & Brine |
SCIP dossier no. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
SCIP dossier product name | EV220B 15-50 brass NC - solenoid valve |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 3/4 |
Tamanho do atuador | 13.5 mm |
Tamanho do atuador [pol.] | 0.53 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 80 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 176 °F |
Tempo de abertura est., água [ms] | 40 ms |
Tipo | EV220B |
Tipo de conexão | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 9.25 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 8 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |
Abrir/Fechar orifício de equalização | Orifício de equalização opcional |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
Application | Aberto |
Aprovação |
GL PZH DNVGL-CG-0339 |
Atuador | B |
Chave de especificação | EV220B 20B G 34E NC000 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Comentários sobre tolerância do meio |
Meio neutro Vapor máx. de 4 bar Temperatura: Conformebobina |
Con. padrão | ISO 228-1 |
Conex. Int./Ext. | Interno |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | EV220B 20 |
Diâmetro do orifício [mm] | 20 mm |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -30 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 248 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -22 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 3/4 in |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NF |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | Latão |
Mat. de vedação | EPDM |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do produto | Válvula de solenoide |
Nome do programa de peças | EV220B 15 - 50 |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Servo-operada (diafragma) |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 16 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.3 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] | 232 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] | 4.35 psi |
Pressão máx. de teste [psig] | 348 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 232 psig |
Pressão máx. de teste [bar] | 24 bar |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 16 bar |
Produto idêntico | 032U8120 |
Qnt. do pacote | 24 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios | Water & Brine |
SCIP dossier no. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
SCIP dossier product name | EV220B 15-50 brass NC - solenoid valve |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 3/4 |
Tamanho do atuador | 13.5 mm |
Tamanho do atuador [pol.] | 0.53 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 80 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 176 °F |
Tempo de abertura est., água [ms] | 40 ms |
Tipo | EV220B |
Tipo de conexão | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 9.25 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 8 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |