Válvula de solenoide, EV210B, Função: NA, G, 1/8, NBR
032U1203
Aprovação: DNVGL-CG-0339; GL, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
Aprovação: DNVGL-CG-0339; GL, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
Peso bruto | 0.19 kg |
Peso líquido | 0.17 kg |
EAN | 5702423022649 |
Peso bruto | 0.19 kg |
Peso líquido | 0.17 kg |
EAN | 5702423022649 |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
Aplicação | Fechado e Dreno |
Aprovação |
GL DNVGL-CG-0339 |
Atuador | B |
Chave de especificação | EV210B 1.5B G 18N NO000 |
Comentários sobre tolerância do meio | Meio neutro |
Con. padrão | ISO 228-1 |
Conex. Int./Ext. | Interno |
Designação de tipo | EV210B 1.5 |
Diâmetro do orifício [mm] | 1.5 mm |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 80 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 180 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | 14 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 1/16 in |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NA |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mais informações | Pode ser usado para vácuo aproximado |
Mat. da con. | Latão |
Mat. de vedação | NBR |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do produto | Válvula de solenoide |
Nome do programa de peças | EV210B |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Diretamente operada |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 30 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] | 465 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] | 0 psi |
Pressão máx. de teste [psig] | 653 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 435 psig |
Pressão máx. de teste [bar] | 45 bar |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 300 bar |
Qnt. do pacote | 20 pc |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios | Water,Brine,Oil,Air |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 1/8 |
Tamanho do atuador | 13.5 mm |
Tamanho do atuador [pol.] | 0.53 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 80 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 176 °F |
Tempo de abertura est., água [ms] | 20 ms |
Tempo de fechamento est., água [ms] | 20 ms |
Tipo | EV210B |
Tipo de conexão | G |
Valor cv [gal/min.] | 0.09 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.08 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
Aplicação | Fechado e Dreno |
Aprovação |
GL DNVGL-CG-0339 |
Atuador | B |
Chave de especificação | EV210B 1.5B G 18N NO000 |
Comentários sobre tolerância do meio | Meio neutro |
Con. padrão | ISO 228-1 |
Conex. Int./Ext. | Interno |
Designação de tipo | EV210B 1.5 |
Diâmetro do orifício [mm] | 1.5 mm |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 80 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 180 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | 14 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 1/16 in |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NA |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mais informações | Pode ser usado para vácuo aproximado |
Mat. da con. | Latão |
Mat. de vedação | NBR |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do produto | Válvula de solenoide |
Nome do programa de peças | EV210B |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Diretamente operada |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 30 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] | 465 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] | 0 psi |
Pressão máx. de teste [psig] | 653 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 435 psig |
Pressão máx. de teste [bar] | 45 bar |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 300 bar |
Qnt. do pacote | 20 pc |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios | Water,Brine,Oil,Air |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 1/8 |
Tamanho do atuador | 13.5 mm |
Tamanho do atuador [pol.] | 0.53 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 80 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 176 °F |
Tempo de abertura est., água [ms] | 20 ms |
Tempo de fechamento est., água [ms] | 20 ms |
Tipo | EV210B |
Tipo de conexão | G |
Valor cv [gal/min.] | 0.09 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.08 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |