Transmissor de pressão, MBS 33, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi
060G1267
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2
Peso bruto | 0.226 Kg |
Peso líquido | 0.186 Kg |
Volume | 0.411 Liter |
EAN | 5702423062447 |
Peso bruto | 0.226 Kg |
Peso líquido | 0.186 Kg |
Volume | 0.411 Liter |
EAN | 5702423062447 |
- comum | Pino 2 |
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala | NÃO |
Alimentação + | Pino 1 |
Amortecedor de pulsos | No |
Aprovação | ATEX |
Chave de especificação | MBS 33-1625-A1AB08-0 |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho e Fêmea |
Conex. de press. pad. | EN 837 |
Conex. elétr. | Angular connector |
Conexão de pressão HEX [mm] | 27 mm |
Corrente de alimentação máx. [mA] | 8 mA |
Diafr. fluxo | NÃO |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de pressão [bar] [Max] | 4 bar |
Faixa de pressão [bar] [Min] | 0 bar |
Faixa de pressão [kPa] [Máx] | 400 KPa |
Faixa de pressão [kPa] [Mín] | 0 KPa |
Faixa de pressão [psi] [Máx] | 58.02 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] | 0 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 80 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | 0 °C |
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] | 176 °F |
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] | 32 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intrinsecamente seguro | NÃO |
Nivel de corte baixo | 0 |
Nível de corte baixo | 11.5 |
Número do artigo internacional | 5702423062447 |
Observação de aprovação | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
Precisão, máx. +/- FS [%] | 0.8 % |
Precisão, típica +/- FS [%] | 0.3 % |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 8 bar |
Pressão máx. de sobrecarga [kPa] | 800 KPa |
Product Name Description | Transmissor de pressão |
Qnt. do pacote | 14 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ref. de unidade de press. | Absolute |
Saída + | Pino 3 |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Sinal de saída | Voltage |
Sinal de saída [V] [Max] | 10 V |
Sinal de saída [V] [Min] | 0 V |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 15 V |
Tamanho da con. de pressão | 1/2 |
Tamanho da con. el. | Pg 9 |
Tempo de resposta, máx. [ms] | 4 ms |
Tensão de alimentação [V] CC [Max] | 32 V |
Tensão de alimentação [V] CC [Min] | 15 V |
Tipo | MBS 33 |
Tipo da con. de press. | G |
UK RoHS compliance | Yes |
- comum | Pino 2 |
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala | NÃO |
Alimentação + | Pino 1 |
Amortecedor de pulsos | No |
Aprovação | ATEX |
Chave de especificação | MBS 33-1625-A1AB08-0 |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho e Fêmea |
Conex. de press. pad. | EN 837 |
Conex. elétr. | Angular connector |
Conexão de pressão HEX [mm] | 27 mm |
Corrente de alimentação máx. [mA] | 8 mA |
Diafr. fluxo | NÃO |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de pressão [bar] [Max] | 4 bar |
Faixa de pressão [bar] [Min] | 0 bar |
Faixa de pressão [kPa] [Máx] | 400 KPa |
Faixa de pressão [kPa] [Mín] | 0 KPa |
Faixa de pressão [psi] [Máx] | 58.02 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] | 0 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 80 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | 0 °C |
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] | 176 °F |
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] | 32 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intrinsecamente seguro | NÃO |
Nivel de corte baixo | 0 |
Nível de corte baixo | 11.5 |
Número do artigo internacional | 5702423062447 |
Observação de aprovação | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
Precisão, máx. +/- FS [%] | 0.8 % |
Precisão, típica +/- FS [%] | 0.3 % |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 8 bar |
Pressão máx. de sobrecarga [kPa] | 800 KPa |
Product Name Description | Transmissor de pressão |
Qnt. do pacote | 14 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ref. de unidade de press. | Absolute |
Saída + | Pino 3 |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Sinal de saída | Voltage |
Sinal de saída [V] [Max] | 10 V |
Sinal de saída [V] [Min] | 0 V |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 15 V |
Tamanho da con. de pressão | 1/2 |
Tamanho da con. el. | Pg 9 |
Tempo de resposta, máx. [ms] | 4 ms |
Tensão de alimentação [V] CC [Max] | 32 V |
Tensão de alimentação [V] CC [Min] | 15 V |
Tipo | MBS 33 |
Tipo da con. de press. | G |
UK RoHS compliance | Yes |