- comum |
Pino 2 |
Alimentação + |
Pino 1 |
Amortecedor de pulsos |
Yes |
Aprovação |
cURus |
Chave de especificação |
MBS 8250-3416-A2GB04-1 |
China RoHS compliance |
Yes |
Classificação da carcaça IP |
IP67 |
Comentários sobre con. elét. |
Integrado |
Con. elétrica Macho/Fêmea |
Macho |
Conex. de press. pad. |
DIN 3852-E |
Conex. elétr. |
AMP Econoseal, Série J |
Conexão de pressão HEX [mm] |
22 mm |
Demanda de monitoramento de falha |
NÃO |
Diafr. fluxo |
NÃO |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Faixa de pressão [bar] [Max] |
250 bar |
Faixa de pressão [bar] [Min] |
0 bar |
Faixa de pressão [psi] [Máx] |
3625.94 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] |
0 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] |
100 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] |
0 °C |
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] |
212 °F |
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] |
32 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
105 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
221 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] |
125 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] |
-20 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] |
257 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] |
-4 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Grupo de produtos |
Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intrinsecamente seguro |
NÃO |
Mudança térmica HTR ±FS/10 K [%] |
0.2 % |
Mudança térmica LTR ±FS/10 K [%] |
0.2 % |
Número do artigo internacional |
5702423268276 |
Observação de aprovação |
UL-508 |
Precisão @ temp. de ref. ±FS [%] |
0.5 % |
Precisão, máx. +/- FS [%] |
1 % |
Precisão, típica +/- FS [%] |
0.5 % |
Pressão Macho/Fêmea |
Macho |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] |
1400 bar |
Pressão máx. de sobrecarga [psi] |
20305 psi |
Product Name Description |
Transmissor de pressão |
Produto idêntico |
064G4001 |
Qnt. do pacote |
24 pc |
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx] |
90 % |
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín] |
10 % |
REACH Candidate List substances |
No |
Ref. de unidade de press. |
Gauge (relative) |
Saída + |
Pino 3 |
Sem linearidade BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Sinal de saída |
Ratio metric |
Supply voltage [V] DC [max] |
5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
4.5 V |
Tamanho da con. de pressão |
1/4 |
Tamanho da con. el. |
3 pin |
TEB interno CTR ±FS [%] |
1 % |
Temperatura de referência [°C] |
25 °C |
Temperatura de referência [°F] |
77 °F |
Tempo de resposta, máx. [ms] |
1 ms |
Tensão de alimentação [V] CC [Max] |
6 V |
Tensão de alimentação [V] CC [Min] |
5 V |
Tipo |
MBS 8250 |
Tipo da con. de press. |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |