Válvulas de retenção

Mostra 91 produtos

Válvula de retenção, NRV 10s

Nome do produto: Válvula de retenção, Tipo: NRV 10s, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

Válvula de retenção, NRV 35s

Nome do produto: Válvula de retenção, Tipo: NRV 35s, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

Válvula de retenção, NRV 19s

Nome do produto: Válvula de retenção, Tipo: NRV 19s, Tamanho da entrada [mm]: 19.00, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 19.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

Módulo de função, CHV-X 100

CHV-X 100 top complete, Used for product: CHV-X 100

Visualizar: