Shows 97 product(s)
Válvula piloto servo-operada, ICS3E 25-20, 20.0 mm, Solda de topo
Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: EN 10220, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20.0, Valor Kv [m³/h]: 8.000
Válvula piloto servo-operada, ICS1 25-5, 25.0 mm, Solda de topo
Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25.0, Valor Kv [m³/h]: 1.700, Mat. da con.: Aço
Válvula piloto servo-operada, ICS1 25-5, 20.0 mm, Solda de topo
Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20.0, Valor Kv [m³/h]: 1.700, Mat. da con.: Aço
Válvula piloto servo-operada, ICS1 25-10, 25.0 mm, Solda de topo
Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25.0, Valor Kv [m³/h]: 3.500, Mat. da con.: Aço
Válvula piloto servo-operada, ICS1 25-10, 20.0 mm, Solda de topo
Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20.0, Valor Kv [m³/h]: 3.500, Mat. da con.: Aço
Válvula piloto servo-operada, ICS1 25-15, 25.0 mm, Solda de topo
Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25.0, Valor Kv [m³/h]: 6.000, Mat. da con.: Aço