Válvulas de bloqueio e fechamento

Mostra 247 produtos

Válvula esférica de fechamento, GBC 35s

Nome do produto: Válvula esférica de fechamento, Tipo: GBC 35s, Tamanho da entrada [mm]: 35.00, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 35.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

Válvula esférica de fechamento, GBC 16s

Nome do produto: Válvula esférica de fechamento, Tipo: GBC 16s, Tamanho da entrada [mm]: 16.00, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 16.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

Válvula esférica de fechamento, GBC 10s

Nome do produto: Válvula esférica de fechamento, Tipo: GBC 10s, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

Válvula esférica de fechamento, GBC 6s

Nome do produto: Válvula esférica de fechamento, Tipo: GBC 6s, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

Válvula esférica de fechamento, GBC 28s

Nome do produto: Válvula esférica de fechamento, Tipo: GBC 28s, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

Visualizar: