Válvulas de Alívio de Segurança

Shows 91 product(s)

148F3210

Válvula de alívio de segurança, SFA 15, G, 10 bar

Configuração de pressão [bar]: 10, Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 3/4, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1, Certificado de pressão: Certificado Danfoss incluído

148F3213

Válvula de alívio de segurança, SFA 15, G, 13 bar

Configuração de pressão [bar]: 13, Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 3/4, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1, Certificado de pressão: Certificado Danfoss incluído

148F3214

Válvula de alívio de segurança, SFA 15, G, 14 bar

Configuração de pressão [bar]: 14, Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 3/4, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1, Certificado de pressão: Certificado Danfoss incluído

148F3216

Válvula de alívio de segurança, SFA 15, G, 16 bar

Configuração de pressão [bar]: 16, Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 3/4, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1, Certificado de pressão: Certificado Danfoss incluído

148F3217

Válvula de alívio de segurança, SFA 15, G, 17 bar

Configuração de pressão [bar]: 17, Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 3/4, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1, Certificado de pressão: Certificado Danfoss incluído

148F3218

Válvula de alívio de segurança, SFA 15, G, 18 bar

Configuração de pressão [bar]: 18, Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 3/4, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1, Certificado de pressão: Certificado Danfoss incluído

148F3219

Válvula de alívio de segurança, SFA 15, G, 19 bar

Configuração de pressão [bar]: 19, Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 3/4, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1, Certificado de pressão: Certificado Danfoss incluído

148F3220

Válvula de alívio de segurança, SFA 15, G, 20 bar

Configuração de pressão [bar]: 20, Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 3/4, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1, Certificado de pressão: Certificado Danfoss incluído

148F3221

Válvula de alívio de segurança, SFA 15, G, 21 bar

Configuração de pressão [bar]: 21, Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 3/4, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1, Certificado de pressão: Certificado Danfoss incluído

148F3222

Válvula de alívio de segurança, SFA 15, G, 22 bar

Configuração de pressão [bar]: 22, Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 3/4, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1, Certificado de pressão: Certificado Danfoss incluído

Visualizar: