Shows 70 product(s)

017-500166

Pressostato, RT1A

Faixa de regul.: -0.80 - 5.00, Diferencial [bar]: 0.50 - 1.60, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx. de trabalho [bar]: 22.0

017-500966

Pressostato, RT1AE

Faixa de regul.: -0.80 - 5.00, Diferencial [bar]: 0.50 - 1.60, Função de contato: SPDT ouro, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx. de trabalho [bar]: 22.0

017-503266

Pressostato, RT6AW

Faixa de regul.: 5.00 - 25.00, Diferencial [bar]: 3.00, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx. de trabalho [bar]: 34.0

017-504666

Pressostato, RT5A

Faixa de regul.: 4.00 - 17.00, Diferencial [bar]: 1.20 - 4.00, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx. de trabalho [bar]: 22.0

017-504766

Pressostato, RT5A

Faixa de regul.: 4.00 - 17.00, Diferencial [bar]: 1.30, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP54, Pressão máx. de trabalho [bar]: 22.0

017-509466

Pressostato, RT5

Faixa de regul.: 4.00 - 17.00, Diferencial [bar]: 1.20, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP54, Pressão máx. de trabalho [bar]: 22.0

017-511066

Pressostato, RT110

Faixa de regul.: 0.20 - 3.00, Diferencial [bar]: 0.08, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Mín. manual, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP54, Pressão máx. de trabalho [bar]: 7.0

017-513366

Pressostato, RT6AB

Faixa de regul.: 10.00 - 28.00, Diferencial [bar]: 1.50, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP54, Pressão máx. de trabalho [bar]: 34.0

017-513466

Pressostato, RT6AEB

Faixa de regul.: 10.00 - 28.00, Diferencial [bar]: 1.50, Função de contato: SPDT ouro, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP54, Pressão máx. de trabalho [bar]: 34.0

017-518566

Pressostato, RT112E

Faixa de regul.: 0.10 - 1.10, Diferencial [bar]: 0.07 - 0.16, Função de contato: SPDT ouro, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx. de trabalho [bar]: 7.0

Visualizar: