Válvula de solenoide, EVR 22
Válvula de solenoide, EVR 22

032L3268

Nome do produto: Válvula de solenoide, Tipo: EVR 22, Função: NA, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Opção de operação manual: NÃO

Detalhes do produto

Peso bruto 1.73 kg
Peso líquido 1.18 kg
EAN 5702428952651

 

Aprovação UL
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Bobina NÃO
Designação de tipo Válvula de solenoide, solda
Direção Direta
Diâmetro do orifício [mm] 24 mm
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 105 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 221 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Função NA
Grupo de produtos Válvulas solenoides
MaxOPD[bar] 10W CA 21 bar
MaxOPD[bar] 20W CC 21 bar
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX 21 bar
MaxOPD[psi] 10W CA 305 psi
MaxOPD[psi] 20W CC 305 psi
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX 305 psi
MinODP [bar] 0.03 bar
MinODP [psi] 0.44 psi
Nome da família de produtos EVR v2
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EVR
Operação da válvula DIAFRAGMA-SERVO
Opção de operação manual NÃO
Pressão máx. de trabalho [psig] 655 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 45.2 bar
Qnt. do pacote 4 pc
Refrigerantes R125
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R407H
R413A
R422A
R422B
R422D
R438A
R447A
R449B
R463A
R513B
R515A
R515B
R442A
R447B
R512A
R455A
R507A
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da entrada [pol.] 1 3/8 IN
Tamanho da saída [pol.] 1 3/8 IN
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo EVR 22
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UL approved refrigerants R125
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
Valor cv [gal/min.] 6.9 gal/min
Valor Kv [m³/h] 6 m³/h

Accessories

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços