Acessórios do produto |
Acessórios ICAD Acessórios ICM / ICS / ICLX |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
Categoria |
III |
Comentários |
ICV 150 150 ANSI |
Con. padrão |
ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
Conexão da derivação lateral [pol.] |
3/8 |
Descrição do produto |
Válvula motorizada |
Direção |
Direta |
Equipamento |
Tampa |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
120 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-60 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
248 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-76 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Funcional |
Peças sobressalentes ICM / ICS / ICLX |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de produtos |
Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de direção de fluxo |
Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. |
Aço |
Mat. do corpo |
Aço |
MaxOPD [bar] |
20 bar |
MaxOPD [psig] |
271 psig |
Nome do arquivo de aprovação UL |
VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
Nome do programa de peças |
ICM |
Operação da válvula |
Motorizado |
Opção de operação manual |
Via ajuste de ICAD Via ferramenta multifunções |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
754 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
52 bar |
Product Name Description |
Válvula motorizada |
Qnt. do pacote |
1 pc |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A |
Revest. da superfície |
Zn (TLP) |
Sistema de atuação |
Motor ICAD, acoplamento magnético |
Tamanho da conexão de entrada [mm] |
150 mm |
Tamanho da conexão de entrada [pol.] |
6 in |
Tamanho da conexão de saída [mm] |
150 mm |
Tamanho da conexão de saída [pol.] |
6 in |
Tempo de abertura/fechamento [s] |
45 s |
Tipo |
ICV Flexline |
Tipo |
ICM 150 |
Tipo da conex. do braço lateral |
NPT |
Tipo de conexão de entrada |
Solda de topo |
Tipo de conexão de saída |
Solda de topo |
Valor cv [gal/min.] |
429.2 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
370 m³/h |
Versão da válvula |
Versão padrão |