Válvulas mecânicas

Shows 64 product(s)

Regulador de pressão do evaporador, KVP 12

Nome do produto: Regulador de pressão do evaporador, Tipo: KVP 12, Tamanho da entrada [mm]: 12.00, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 12.00, Tipo de conexão de saída: ROSCA

Regulador de pressão do evaporador, KVP 15

Nome do produto: Regulador de pressão do evaporador, Tipo: KVP 15, Tamanho da entrada [mm]: 16.00, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 16.00, Tipo de conexão de saída: ROSCA

Regulador de pressão do evaporador, KVP 12

Nome do produto: Regulador de pressão do evaporador, Tipo: KVP 12, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

Regulador de pressão do evaporador, KVP 22

Nome do produto: Regulador de pressão do evaporador, Tipo: KVP 22, Tamanho da entrada [mm]: 22.00, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 22.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

Regulador de pressão do evaporador, KVP 28

Nome do produto: Regulador de pressão do evaporador, Tipo: KVP 28, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

Visualizar: