Acessórios do produto |
Acessórios de válvula BM/GBC |
Aprovação |
LISTADO C UL US CE EAC UKCA |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Conexão de acesso |
NÃO |
Direção |
Direta |
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição |
Yes |
Equipamento |
Cap w. wire seal |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
100 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
212 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-40 °F |
Fluxo |
Bifluxo |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
Peças sobressalentes de válvula BM/GBC |
Grupo de fluido |
1 2 |
Grupo de produtos |
Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de direção de fluxo |
Seta de 2 vias gravada em relevo |
Mat. da con. |
COBRE |
Mat. do corpo |
Latão |
Opção de montagem em painel |
M4 × 0.7 (2 PC) |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
650 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
45 bar |
Product Name Description |
Válvula de esfera |
Qnt. do pacote |
25 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R22/R407C R32 R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A R513A R1234ze(E) R404A/R507A |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
SCIP dossier no. |
4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
Tamanho da entrada [pol.] |
1/2 in |
Tamanho da saída [pol.] |
1/2 in |
Tipo |
GBC 12s |
Tipo de conexão de entrada |
Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída |
Solda, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor cv [gal/min.] |
14.94 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
12.92 m³/h |