Partidas suaves eletrônicas - CPCE , KVC

Shows 9 product(s)

034L0141

Regulador de circuito secundário de gás quente, KVC 12

Tamanho da entrada [mm]: 12.00, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 12.00, Tipo de conexão de saída: ROSCA, 0.2 bar - 6.0 bar, Valor Kv [m³/h]: 0.680, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

034L0142

Regulador de circuito secundário de gás quente, KVC 15

Tamanho da entrada [mm]: 16.00, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 16.00, Tipo de conexão de saída: ROSCA, 0.2 bar - 6.0 bar, Valor Kv [m³/h]: 1.250, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

034L0143

Regulador de circuito secundário de gás quente, KVC 12

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Valor Kv [m³/h]: 0.680, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

034L0144

Regulador de circuito secundário de gás quente, KVC 22

Tamanho da entrada [mm]: 22.00, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 22.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Valor Kv [m³/h]: 1.850, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

034L0147

Regulador de circuito secundário de gás quente, KVC 15

Tamanho da entrada [mm]: 16.00, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 16.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Valor Kv [m³/h]: 1.250, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

034N0081

Regulador de circuito secundário de gás quente, CPCE 12

Tamanho da entrada [mm]: 12.00, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 12.00, Tipo de conexão de saída: ROSCA, 0.0 bar - 6.0 bar, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

034N0082

Regulador de circuito secundário de gás quente, CPCE 12

Tamanho da entrada [mm]: 12.00, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 12.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

034N0083

Regulador de circuito secundário de gás quente, CPCE 15

Tamanho da entrada [mm]: 16.00, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 16.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

034N0084

Regulador de circuito secundário de gás quente, CPCE 22

Tamanho da entrada [mm]: 22.00, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 22.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

Visualizar: