Blocos de Válvulas

Shows 117 product(s)

Bloco de válvulas, ICF 20-6-1RA, 3/4 in

Tamanho da conexão [pol.]: 3/4 in, Tamanho da conexão [mm]: 20, Tipo de conexão: Solda de soquete, Con. padrão: ASME B 16.11, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: ZnCr04, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0, -60 - 120

Bloco de válvulas, ICF 20-6-1RA, 1 in

Tamanho da conexão [pol.]: 1 in, Tamanho da conexão [mm]: 25, Tipo de conexão: Solda de soquete, Con. padrão: ASME B 16.11, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: ZnCr04, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0, -60 - 120

Bloco de válvulas, ICF 20-6-1RA, 1 1/4 in

Tamanho da conexão [pol.]: 1 1/4 in, Tamanho da conexão [mm]: 32, Tipo de conexão: Solda de soquete, Con. padrão: ASME B 16.11, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: ZnCr04, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0, -60 - 120

Bloco de válvulas, ICF 20-6-2RA, 1 in

Tamanho da conexão [pol.]: 1 in, Tamanho da conexão [mm]: 25, Tipo de conexão: Solda de soquete, Con. padrão: ASME B 16.11, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: ZnCr04, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0, -60 - 120

Bloco de válvulas, ICF 20-6-3RA, 3/4 in

Tamanho da conexão [pol.]: 3/4 in, Tamanho da conexão [mm]: 20, Tipo de conexão: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0, -60 - 120

Visualizar: