Semi-hermética

Mostra 105 produtos

Optyma™ Semi Hermetic, HBZ215D39Q

Designação de tipo: Condensing Units, Tipo: Optyma™ Semi Hermetic, Número do modelo: HBZ215D39Q, Refrigerante: R404A, Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Tensão 60 Hz [V]: 220, Núm. de fases (compressor): 3

Optyma™ Semi Hermetic, HBZ215D39V

Designação de tipo: Condensing Units, Tipo: Optyma™ Semi Hermetic, Número do modelo: HBZ215D39V, Refrigerante: R404A, Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Tensão 60 Hz [V]: 380, Núm. de fases (compressor): 3

Optyma™ Semi Hermetic, HBZ255D39Q

Designação de tipo: Condensing Units, Tipo: Optyma™ Semi Hermetic, Número do modelo: HBZ255D39Q, Refrigerante: R404A, Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Tensão 60 Hz [V]: 220, Núm. de fases (compressor): 3

Optyma™ Semi Hermetic, HBZ255D39V

Designação de tipo: Condensing Units, Tipo: Optyma™ Semi Hermetic, Número do modelo: HBZ255D39V, Refrigerante: R404A, Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Tensão 60 Hz [V]: 380, Núm. de fases (compressor): 3

Optyma™ Semi Hermetic, HBZ315D39Q

Designação de tipo: Condensing Units, Tipo: Optyma™ Semi Hermetic, Número do modelo: HBZ315D39Q, Refrigerante: R404A, Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Tensão 60 Hz [V]: 220, Núm. de fases (compressor): 3

Visualizar: