OP-HGZ160D20Q
115F0124
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/3/60
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/3/60
Peso bruto | 248 Kg |
Peso líquido | 230 Kg |
Volume | 1.629 Cubic.mtr |
Peso bruto | 248 Kg |
Peso líquido | 230 Kg |
Volume | 1.629 Cubic.mtr |
Aplicações |
HBP MBP |
Compressor model | MTZ160-3 |
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 1200 W |
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 3.5 A |
Código elétrico | Q |
Description | OP-HGZ160D20Q |
Diâmetro do ventilador [mm] | 600 mm |
Family | Optyma™ |
Fase | 3 |
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 13980 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/3/60 |
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
Frequência [Hz] | 60 Hz |
Grupo de produtos | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | OP-HGZ160D20Q |
Núm. de fases (compressor) | 3 |
Núm. de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 2 |
Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R404A R407C R448A R449A R452A R513A |
Região | América do Sul |
Tecnologia | Recíproco |
Tipo | Optyma™ D20 |
Tipo de condensador | Q8 |
Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 200 V |
Versão | D20 |
Aplicações |
HBP MBP |
Compressor model | MTZ160-3 |
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 1200 W |
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 3.5 A |
Código elétrico | Q |
Description | OP-HGZ160D20Q |
Diâmetro do ventilador [mm] | 600 mm |
Family | Optyma™ |
Fase | 3 |
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 13980 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/3/60 |
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
Frequência [Hz] | 60 Hz |
Grupo de produtos | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | OP-HGZ160D20Q |
Núm. de fases (compressor) | 3 |
Núm. de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 2 |
Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R404A R407C R448A R449A R452A R513A |
Região | América do Sul |
Tecnologia | Recíproco |
Tipo | Optyma™ D20 |
Tipo de condensador | Q8 |
Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 200 V |
Versão | D20 |