Trocadores de calor internos

Mostra 5 produtos

Trocador de calor entre tubos, HE 0.5

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

Trocador de calor entre tubos, HE 1.0

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

Trocador de calor entre tubos, HE 1.5

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

Trocador de calor entre tubos, HE 4.0

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

Trocador de calor entre tubos, HE 8.0

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Pressão máx. de trabalho [bar]: 21.5