Termostatos

Mostra 69 produtos

Termostato, RT101

Nome do produto: Termostato, Tipo: RT101, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Faixa de temperatura [°C] [Min]: 25, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Faixa de temperatura [°C] [Max]: 90

Termostato, RT101

Nome do produto: Termostato, Tipo: RT101, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Faixa de temperatura [°C] [Min]: 25, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Faixa de temperatura [°C] [Max]: 90

Termostato, RT2

Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Faixa de temperatura [°C] [Min]: -25, Faixa de temperatura [°C] [Max]: 15, Tipo de sensor: Bulbo remoto

Termostato, RT3

Nome do produto: Termostato, Tipo: RT3, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Faixa de temperatura [°C] [Min]: -25, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Faixa de temperatura [°C] [Max]: 15

Termostato, RT101

Nome do produto: Termostato, Tipo: RT101, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Faixa de temperatura [°C] [Min]: 25, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Faixa de temperatura [°C] [Max]: 90

Visualizar: