Sensores de nível de líquido

Mostra 3 produtos

Interruptor do nível de líquido, RT280A

Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT (NZ) SPDT, Faixa de temperatura [°C] [Min]: -50, Faixa de temperatura [°C] [Max]: 10, Tipo de sensor: Elemento sensível ao calor

Interruptor do nível de líquido, AKS 38

Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamanho da conexão [pol.]: 1 in, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da con. el.: Pg 11, Classificação da carcaça IP: IP65

Interruptor do nível de líquido, AKS 38

Con. padrão: ASME B 16.11, Tamanho da conexão [pol.]: 1 in, Tipo de conexão: Solda de soquete, Tamanho da con. el.: Pg 11, Classificação da carcaça IP: IP65