Gerenciador de sistema, AK-SM 880
Gerenciador de sistema, AK-SM 880

080Z4009

Tipo de controlador: Gerenciador de sistema, Área de aplicação: Loja completa/ Retrofit TP78, Tipo de comunicação: LON TP78

Detalhes do produto

Peso bruto 2.49 kg
Peso líquido 1.84 kg
EAN 5702428867924

 

Aprovação C-TICK
CE
LISTADO C UL US
CMIM
Classificação da carcaça IP IP20
Display na parte frontal Sim
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Função Coleta de dados, Unidade de monitoramento
Further information c. Monitor e teclado
Grupo de produtos Soluções de supervisão
Idioma do produto Chinês
Checo
Dinamarquês
Holandês
Português
Francês
Alemão
Húngaro
Italiano
Polonês
Português
Russo
Espanhol
Nome do produto Gerenciador de sistema
Qnt. do pacote 1 pc
Saídas digitais (DO) [pcs] 2 pc
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 100 V
Tipo AK-SM 880
Tipo de comunicação LON TP78
Tipo de controlador Gerenciador de sistema
Área de aplicação Loja completa/ Retrofit TP78

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality