Gerenciador de sistema, AK-SM 820
Gerenciador de sistema, AK-SM 820

080Z4004

Tipo de controlador: Gerenciador de sistema, Área de aplicação: Loja de conveniência, Tipo de comunicação: ETHER; LON RS485; MODBUS; RS485

Detalhes do produto

Peso bruto 2.48 kg
Peso líquido 1.84 kg
EAN 5702428867054

 

Aprovação C-TICK
CE
LISTADO C UL US
CMIM
Classificação da carcaça IP IP20
Display na parte frontal Sim
Equipamento
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Função Coleta de dados, Unidade de monitoramento
Further information c. Monitor e teclado
Grupo de produtos Soluções de supervisão
Idioma do produto Chinês
Checo
Dinamarquês
Holandês
Português
Francês
Alemão
Húngaro
Italiano
Polonês
Português
Russo
Espanhol
Nome do produto Gerenciador de sistema
Qnt. do pacote 1 pc
Saídas digitais (DO) [pcs] 2 pc
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 100 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 100 V
Tipo AK-SM 820
Tipo de comunicação ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
Tipo de controlador Gerenciador de sistema
Área de aplicação Loja de conveniência

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality