Gerenciador de sistema, AK-SM 810
Gerenciador de sistema, AK-SM 810

080Z4006

Função: Coleta de dados, sem Monitor, Área de aplicação: Licença de refrigeração, Classificação da carcaça IP: IP20, Tipo de controlador: Gerenciador de sistema

Detalhes do produto

Peso bruto 1.99 kg
Peso líquido 1.44 kg
EAN 5702428996426

 

Aprovação C-TICK
CE
LISTADO C UL US
CMIM
Classificação da carcaça IP IP20
Display na parte frontal NÃO
Equipamento
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Função Coleta de dados, sem Monitor
Further information sem monitor e teclado
Grupo de produtos Soluções de supervisão
Idioma do produto Chinês
Checo
Dinamarquês
Holandês
Português
Francês
Alemão
Húngaro
Italiano
Polonês
Português
Russo
Espanhol
Nome do produto Gerenciador de sistema
Qnt. do pacote 1 pc
Saídas digitais (DO) [pcs] 2 pc
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 100 V
Tipo AK-SM 810
Tipo de comunicação ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
Tipo de controlador Gerenciador de sistema
Área de aplicação Licença de refrigeração

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality