Gerenciador de sistema, AK-SM 350
Gerenciador de sistema, AK-SM 350

080Z8500

Tipo de controlador: Gerenciador de sistema, Área de aplicação: Monitor, Alarme, Tipo de comunicação: LON; MODBUS; RS232; TCP/IP

Detalhes do produto

Peso bruto 2.12 kg
Peso líquido 1.6 kg
EAN 5702428089647

 

Aprovação C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Display na parte frontal Sim
Entradas analógicas (AI) [pc] 16 pc
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Função Coleta de dados, Unidade de monitoramento
Further information Optimização de Po
Grupo de produtos Soluções de supervisão
Idioma do produto Holandês
Português
Francês
Alemão
Italiano
Nome do produto Gerenciador de sistema
Qnt. do pacote 1 pc
Saídas digitais (DO) [pcs] 2 pc
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 115 V
Tipo AK-SM 350
Tipo de comunicação LON
MODBUS
RS232
TCP/IP
Tipo de controlador Gerenciador de sistema
Área de aplicação Monitor, Alarme

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality