The Product Store will not be available due to system upgrade from 23.01.2021 2.00AM CET to 24.01.2021 8.00 PM. Please contact your local customer service for any support during this period. We apologize for any inconvenience this might cause!
Shows 8 product(s)
Configuração de fábrica [bar]: 16.00, Número de fases: 3, Banda P máx. [bar]: 4.0, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 28.00, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 8.00, Designação de tipo: RGE-Z3R4-7DS
Configuração de fábrica [bar]: 16.00, Número de fases: 3, Banda P máx. [bar]: 4.0, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 28.00, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 8.00, Designação de tipo: RGE-X3R4-7DS
Configuração de fábrica [bar]: 19.00, Número de fases: 1, Banda P máx. [bar]: 4.0, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 28.00, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 8.00, Designação de tipo: RGE-Z1Q4-7DS
Configuração de fábrica [bar]: 32.00, Número de fases: 1, Banda P máx. [bar]: 8.0, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 39.00, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 16.00, Designação de tipo: RGE-Z1N6-7DS
Configuração de fábrica [bar]: 32.00, Número de fases: 1, Banda P máx. [bar]: 8.0, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 39.00, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 16.00, Designação de tipo: RGE-Z1Q6-7DS