Altura da conexão da sucção [mm] |
81 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] |
38 mm |
Altura da conexão do processo [mm] |
81 mm |
Altura da placa de apoio [mm] |
91 mm |
Altura total [mm] |
96 mm |
Aplicações |
HBP LBP MBP |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
0.3 kg |
Comentários da conexão de processo |
Al-cap |
Comentários de conexão de descarga |
Al-cap |
Comprimento [mm] |
178 mm |
Controle de capacidade |
Velocidade fixa |
Cor |
Preto |
Código de configuração |
Individual |
Description |
BD35F |
Diâmetro da conexão da sucção [mm] |
6.2 mm |
Diâmetro da conexão de descarga [mm] |
5 mm |
Diâmetro da conexão do processo [mm] |
6.2 mm |
Economizador |
NÃO |
Family |
BD |
Fonte de alimentação do compressor [V] |
12-24/DC 110-220/1/60 |
Formato da embalagem |
Embalagem industrial |
Frequência [Hz] |
DC-12V |
Grupo de produtos |
Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Injeção de líquido |
NÃO |
Largura [mm] |
100 mm |
Material da conexão de processo |
Aço revestido de cobre |
Material de conexão de descarga |
Aço revestido de cobre |
Material de conexão de sucção |
Aço revestido de cobre |
Model number |
BD35F |
Núm. de fases (compressor) |
0 |
Product Name Description |
Reciprocating compressor BD |
Quantidade de óleo [cm3] |
150 cm³ |
Quantidade por embalagem |
150 |
REACH Candidate List substances |
No |
Refrigerantes |
R134a |
Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm] |
2.2 |
Tecnologia |
Recíproco |
Temperatura do enrolamento de curto prazo [°C] [Max] |
135 °C |
Temperatura do enrolamento estat. [°C] [Máx] |
125 °C |
Tensão DC [V] [Max] |
24 V |
Tensão DC [V] [Min] |
12 V |
Tipo |
BD35 |
Tipo de motor |
DC/PM |
Tipo de óleo |
POE |
Técnica da marca |
Compressor recíproco |
Utilização de segmentos |
Refrigeração de alta temperatura Refrigeração LT Refrigeração MT |
Valor baixo de faixa de tensão DC [V] |
31 V |
Valor baixo de faixa de tensão DC [V] (2) |
9 V |
Volume de cilindrada [cm3] |
2 cm³ |
Volume de gás livre [cm3] |
870 cm³ |
Ângulo da conexão de descarga [°] |
21 ° |
Ângulo da conexão de processo |
45 ° |
Ângulo da conexão de sucção [°] |
40 ° |