Compressor Scroll, VZH117AJANA

120G0016

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Refrigerantes: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 220-240/3/50-60, Formato da embalagem: Embalagem individual

Detalhes do produto

Peso bruto 95 Kg
Peso líquido 85 Kg
Volume 0.23 Cubic.mtr
EAN 5702428803267

 

Altura da conexão da sucção [mm] 277 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 508 mm
Altura total [mm] 542 mm
Aprovação CE
UL
UKCA
Aterramento do torque [Nm] 4 N-m
Carga de refrigerante [kg] [Max] 7.9 kg
Carga de óleo [L] 3.6 L
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP54 (com prensa cabo)
Comprimento da embalagem [mm] 355 mm
Conexões de força Parafuso 4,8 mm
Controle de capacidade Inverter
Cor Azul
Código de configuração Individual
Description VZH117AJ
Diâmetro (mm) 243 mm
Economizador NÃO
Equalização do óleo Rotolock 1-3/4"
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family VZH
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 220-240/3/50-60
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 25 - 100
Grupo de produtos Hermetic compressors
HP de teste [bar] [Máx] 45 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Instruções enviadas Instruções de Instalação
Largura da embalagem [mm] 455 mm
LP de teste [bar] [Máx] 33.3 bar
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MMT 110 A
Model number VZH117AJANA
Montagem Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Montagem do vidro Rosca
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
208-230/3/60
Número de ciclos por hora [Max] 12
Oil level switch port No
Padrão de encaixe ODF
Peso da embalagem [Kg] 61 kg
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Schrader
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Product Name Description Scroll compressor VZH
Proteção do motor Proteção do motor pelo conversor de frequência
Quantidade por embalagem 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo 160SZ
Refrigerantes R410A
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] 0.02 Ohm
RLA 88 A
SCIP dossier no. 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2
SCIP dossier product name VZH088-117
Tamanho da conexão de descarga [in] 7/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 3/8 in
Tamanho da embalagem [mm] 578 mm
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 7/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 1 3/8 in
Tecnologia Scroll
Teste Dif [bar] [Max] 37 bar
Tipo VZH117A/B
Tipo de conexão Brasado
Tipo de óleo POE
Torque de montagem [Nm] 15 N-m
TS máxima lado de alta 150 °C
TS máxima lado de baixa 55 °C
TS mínimo lado de alta -35 °C
TS mínimo lado de baixa -35 °C
Técnica da marca Compressor Scroll
UK RoHS compliance Out of scope
Utilização de segmentos Ar condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] 240 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 240 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 230 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] 200 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 200 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 230 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 200 V
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3600 rpm
Viscosidade [cP] 32 cP
Volume de cilindrada [cm3] 116.9 cm³
Volume lado de alta 0.7 L
Volume lado de baixa 15.1 L
Válvula de descarga [Nm] 50 N-m
Ângulo de descarga 8560031d
Óleo Carga de óleo inicial

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality