Compressor Scroll, HLP075T4LC6
Compressor Scroll, HLP075T4LC6

120U1766

Refrigerante: R407C, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60

Detalhes do produto

Peso bruto 43.5 kg
Peso líquido 39.5 kg
EAN 5702428223966

 

Altura da conexão da sucção [mm] 280 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 422 mm
Altura total [mm] 455 mm
Aterramento do torque [Nm] 2 N-m
Capacidade de aquecimento nominal a 50Hz 10.3 kW
Capacidade de refrigeração nominal a 50Hz 16.1 kW
Carga de refrigerante [kg] [Max] 5.44 kg
Carga de óleo [L] 1.57 L
Classe de proteção IP IP22
Comprimento [mm] 239 mm
Conexões de força Conectores parafuso 10-32 UNF x 9,5
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Preto
Código de configuração Individual
Descrição HLP075T4
Designação de tipo Compressor
Diâmetro (mm) 184 mm
Economizador NÃO
Equalização do óleo NENHUM
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz] 400/3/50 460/3/60
Formato da embalagem Paleta/embalagem individual
Frequência [Hz] 50/60
Gaz equalization None
Instruções enviadas Instruções de Instalação
Largura [mm] 239 mm
LRA 100 A
MCC 16 A
Montagem Kit de montagem com calços e luvas
Montagem do vidro NENHUM
Máxima Pressão lado de alta (Ps) 31.1 bar
Máxima pressão lado de baixa (Ps) 26.2 bar
Número de ciclos por hora [Max] 12
Número do modelo HLP075T4LC6
Padrão de encaixe ODF
Padrão de homologação CE
UL
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Nenhum
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Proteção do motor Protetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem 16
Referência do óleo 320HV
Refrigerante R407C
Resistência de enrolamento 1-2 [Ohm] 1.62 Ohm
Resistência de enrolamento 1-3 [Ohm] 1.6 Ohm
Resistência de enrolamento 2-3 [Ohm] 1.63 Ohm
RLA 10.3 A
Tamanho da conexão de descarga [in] 1/2 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 7/8 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 1/2 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 7/8 in
Tecnologia Scroll
Tipo HLP
Tipo de conexão Brasado
Tipo de óleo PVE
Técnica da marca Compressor Scroll
Utilização de segmentos Ar condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] 457 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 506 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 415 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 460 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] 342 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 414 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 380 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 460 V
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidade [cP] 68 cP
Volume de cilindrada [cm3] 102.75 cm³
Válvula de alívio Sim
Ângulo de descarga 0XR6089B-1
Óleo Carga de óleo inicial

Accessories

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços