Compressor Scroll, HLP072T1LP6
Compressor Scroll, HLP072T1LP6

120U1571

Refrigerante: R407C, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz]: 230/1/60

Detalhes do produto

Peso bruto 40.75 kg
Peso líquido 36.75 kg
EAN 5702428225403

 

Altura da conexão da sucção [mm] 280 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 422 mm
Altura total [mm] 455 mm
Capacidade de refrigeração nominal 60 kBTU/h 69.62 kBtu/h
Capacidade de refrigeração nominal a 60Hz 20.4 kW
Capacidade do capacitor A 80 µF
Capacidade do capacitor B 189-227 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max] 5.44 kg
Carga de óleo [L] 1.57 L
Classe de proteção IP IP22
Comprimento [mm] 239 mm
Conexões de força
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Preto
Código de configuração Individual
Descrição HLP072T1
Designação de tipo Compressor
Diâmetro (mm) 184 mm
Dreno de óleo NENHUM
Economizador NÃO
Equalização do óleo NENHUM
Fase 1
Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz] 230/1/60
Formato da embalagem Paleta/embalagem individual
Frequência [Hz] 60
Gaz equalization None
Instruções enviadas Instruções de Instalação
Largura [mm] 239 mm
LRA 145 A
MCC 45 A
Modelo do relé 3ARR3*3L*
Montagem Kit de montagem com calços e luvas
Montagem do vidro NENHUM
Máxima Pressão lado de alta (Ps) 31.1 bar
Máxima pressão lado de baixa (Ps) 26.2 bar
Número de ciclos por hora [Max] 12
Número do modelo HLP072T1LP6
Padrão de encaixe ODF
Padrão de homologação CE
UL
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Nenhum
Proteção do motor Protetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem 16
Referência do óleo 320HV
Refrigerante R407C
Resistência de enrolamento auxiliar (enrolamento de início) para compressores monofásicos [Ohm] 0.84 Ohm
Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm] 0.29 Ohm
RLA 29 A
Tamanho da conexão de descarga [in] 1/2 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 7/8 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 1/2 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 7/8 in
Tecnologia Scroll
Tipo HLP
Tipo de conexão Brasado
Tipo de óleo PVE
Técnica da marca Compressor Scroll
Utilização de segmentos Ar condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] 0 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 253 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 0 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] 0 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 187 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 0 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 208 V
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] 0 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidade [cP] 68 cP
Voltagem do capacitor A [V] 370 V
Voltagem do capacitor B [V] 330 V
Volume de cilindrada [cm3] 98.65 cm³
Válvula de alívio Sim
Ângulo de descarga 0XR6002B-2
Óleo Carga de óleo inicial

Accessories

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços